??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 55946 - Befestiger mit Stift Rundeckkopf Ø 38 mm
Stückliste
9032677
BNARTNR
Artikelnummer
9032677
BNARTNR1
Artikelnummer
9032677
BZC
Bestellbezeichnung
SM4/B38A-3x50
W
Werkstoff
INOX A4
DXL
Durchmesser x Länge
3.00mm x 50mm
D
Durchmesser
3.00 mm
L
Länge
50 mm
K
Rundeckkopf
Ø 38 mm
BNMAT
Werkstoff