??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 55946 - Fastener with pin rounded corner head Ø 38 mm
Nomenclature
9032677
BNARTNR
Numéro d'article
9032677
BNARTNR1
Numéro d'article
9032677
BZC
Orderspecification
SM4/B38A-3x50
W
Matière
Stainless steel A4
DXL
Diameter x Length
3.00mm x 50mm
D
diamètre / Tête cylindrique
3.00 mm
L
Longueur
50 mm
K
Rounded corner head
Ø 38 mm
BNMAT
Matière