??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 5933 - Hohe Rändelmuttern, weiss
Stückliste
BN 5933 1348957 hohe Rändelmutter M4
BNARTNR
Identifikation
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
weiss
D
Gewindenenndurchmesser
mm
D1
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
C
Fasentiefe am Kopf
mm
D3
Kopfdurchmesser
16.000 mm
D2
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche max.
9.500 mm
H
Gesamthöhe max.
8.000 mm
K
max.
4.500 mm