??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 5933 - Knurled nuts high type, white
Nomenclature
BN 5933 1348957 knurled nut high type M4
BNARTNR
Identification
BNMAT
Matière
Polyamide PA 6.6
BNSURFACE
Surface
white
D
Diamètre nominal de filetage
mm
D1
Diamètre du filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
C
Profondeur du chanfrein à la tête
mm
D3
Diamètre de tête
16.000 mm
D2
Diamètre extérieur max. de la surface d'appui
9.500 mm
H
Hauteur totale max.
8.000 mm
K
max.
4.500 mm