??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
THK
Beschreibung
BNF Präzisions-Kugelgewindetrieb
Stückliste
BNF2505-5RRG1+65LCp3
MN
Baugrösse
QZ
QZ Option
TS
Dichtungsoptionen
FS
Ausführung Spindelende Festlagerseite
INFO1
Infotext
Infotext
SS
Ausführung Spindelende Loslagerseite
INFO2
Infotext
Infotext
OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
Wert eingeben für OLS
Wellengesamtlänge (Note1
mm
cm
inch
ft
ST
Stroke
0.0 mm
NL
Nut length
mm
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0.000 mm
SL
Ausführung Spindelende Loslagerseite
0.000 mm
ETP
Effective thread part
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
mm
NOTE1
Note1
AXC
Axialspielsymbol/Genauigkeitssymbol
ACC
Accuracy Symbol
PN
Position der Schaftmutter
mm
SEM
Marking for the effective stroke of Ball screw shaft (Note 2
NOTE2
Note2
-