BNS2525+213L
THK
이송나사
Ball Screw (New classification)
Rotary Nut Ball screw
Preload/No preload
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw_2/rotary_nut/preload_nopreload/bns_asmtab.prj},{NB=BNS2525+213L},{IDNR=},{MN=BNS2525},{NDM=6.0},{S1=6.0},{T1=8},{SL=213},{SLMIN=213},{SLMAX=3000},{D=25},{DB=18},{PH=25},{CA=9.1},{C0A=19.3},{DP=26.00},{DC=22.0},{G6=72},{D1=92},{L1=65.0},{D3=58.0},{D4=47},{H=8},{B4=43.0},{B5=12.5},{TE=3},{P1=81},{P2=38.0},{S=M6},{T=19.0},{ALF=40},{DR=5.5},{SCA=28.2},{SC0A=33.3},{NIM=3.23},{SSIM=2.2X10},{NUT=1.10},{SM=1.79},{C=15.2},{C0=25.8},{MA=210.0},{CT=105.0},{C0T=103.0},{D7=62},{D5=78},{L2=71},{D6=53.0},{H1=6},{B6=55.0},{B7=13},{P3=70},{P4=45},{S1XT1=M6X8},{DS1=5.5},{U=8},{SC=17.6},{SC0=18.0},{M=1.72},{NM=0.93},{PPATH=bns_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
BNS - Rotary nut / Ball screw-Spline / Large lead
BOM
BNS2525+213L
MN
호칭형번
BNS2525
BNS2525
SL
축 전장
mm
값 입력 SL
축 전장
mm
cm
inch
ft
확인