??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FM
Descrizione
BOCCOLA 21-12-M8
Lista materiale
400255
CODE
Codice
400255
A
Diametro
20 mm
B
Diametro
17 mm
C
Diametro
8 mm
D
Diametro
12 mm
E
Lunghezza
2.900 mm
F
Lunghezza
18.100 mm
G
Lunghezza
21 mm
R
Raggio
1 mm