??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
BOCK. INOX - Security latches
Lista materiałowa
Security latches BOCK.25-1-S-INOX
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Oznaczenie
DIM01
D
24 mm
DIM02
H
6 mm
DIM03
d
12 mm
DIM04
d1
M20x1.5
DIM05
h1
11 mm
DIM06
l
mm
DIM07
S
20 mm
DIM08
D1
45 mm
DIM09
d2
20 mm
DIM10
h2
15 mm
DIM11
l1
12 mm
WEIGHT
Weight
g
MA
20 mm
MB
18.160 mm
INFOEG
szczególy produktu
szczególy produktu