??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
BOCK. - Scharniere mit Sicherheitsschalter
Stückliste
Scharniere mit Sicherheitsschalter BOCK.25-2-D
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
D
24 mm
DIM02
h
6 mm
DIM03
d
12 mm
DIM04
d1
M20x1.5
DIM05
h1
11 mm
DIM06
L
mm
DIM07
S
20 mm
DIM08
D1
45 mm
DIM09
d2
20 mm
DIM10
h2
15 mm
DIM11
l1
12 mm
WEIGHT
Gewicht
g
MA
20 mm
MB
18.160 mm
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails