BOFMS-D16
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofims.prj},{NB=BOFMS-D16},{CODE=BOFMS},{CODEF='BOFMS','BOFMSS','BOFKS','SBOFMS','BOFKSS','SBOFKS','BOFNS','BOFNSS','SBOFNS','BOFMW','BOFMWS','BOFKW','BOFKWS','BOFNW','BOFNWS','BOFML','BOFMLS','BOFKL','BOFKLS'},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=16},{XDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DA=27.8},{LD=37},{LS=67},{LC=97},{XE=6},{H=48},{T=6},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XT=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{PDF=bofims.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOFIMS - 带法兰无油衬套组件引导端法兰型 内置铜合金衬套单衬.双衬.加长型
Bill of material
BOFMS-D16
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOFMS-D16
BOFMS-D16
CODE
代号
BOFMS
BOFMSS
BOFKS
SBOFMS
BOFKSS
SBOFKS
BOFNS
BOFNSS
SBOFNS
BOFMW
BOFMWS
BOFKW
BOFKWS
BOFNW
BOFNWS
BOFML
BOFMLS
BOFKL
BOFKLS
BOFMS
BOFMSS
BOFKS
SBOFMS
BOFKSS
SBOFKS
BOFNS
BOFNSS
SBOFNS
BOFMW
BOFMWS
BOFKW
BOFKWS
BOFNW
BOFNWS
BOFML
BOFMLS
BOFKL
BOFKLS
TYPE
类型
单衬型 圆法兰型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
MFQ
有无密封圈
无
XD
d
16
16
mm
XDTOL
d公差
+0.034/0
+0.034/0
D
28
28
mm
DTOL
D公差
0/-0.021
0/-0.021
DA
Da
27.8
27.8
mm
LD
单衬型
37
37
LS
双衬型
67
67
LC
加长型
97
97
XE
e
6
6
mm
H
48
48
mm
T
6
6
mm
XD1
d1
4.5
4.5
mm
XD2
d2
7.5
7.5
mm
XT
t
4.1
4.1
mm
PCD
P.C.D
38
38
mm
W
37
37
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
PDF
bofims.pdf