BOFST-d12
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofst.prj},{NB=BOFST-d12},{CODE=BOFST},{TYPE=微型法兰型},{MAT1=SS400},{SUR=无电解镀镍},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{MFQ=无},{XD=12},{XDTOL=+0.034/0},{D=21},{L=32},{H=37},{HTOL=0/-0.025},{T=8},{M=4},{PCD=29},{PDF=bofst.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOFST - 螺纹型无油衬套组件--微型法兰型/内置铜合金衬套型
明细表
BOFST-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOFST-d12
BOFST-d12
CODE
代号
BOFST
TYPE
类型
微型法兰型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
MFQ
有无密封圈
无
XD
d
12
12
mm
XDTOL
d公差
+0.034/0
+0.034/0
D
21
21
mm
L
32
32
mm
H
Hh7
37
37
mm
HTOL
Hh7公差
0/-0.025
0/-0.025
T
8
8
mm
M
4
4
mm
PCD
P.C.D
29
29
mm
PDF
bofst.pdf