BOHUTS-d13
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuts.prj},{NB=BOHUTS-d13},{CODE=BOHUTS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极处理},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D1=13},{D1TOL=+0.034/0},{H1=25},{W=30},{H=43},{D=18.1},{LD=38},{LS=68},{LD1=28},{LS1=42},{LD2=16},{LS2=55},{SD=24.8},{SS=49.6},{T=7},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M6},{MM2=6},{D1XT=9x7(M5螺栓孔)},{DD1=9},{TT=7},{PDF=bohuts.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
BOHUTS - 无油衬套固定座组件 加高方型内置铜合金衬套型·双侧挡圈型
明细表
BOHUTS-d13
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOHUTS-d13
BOHUTS-d13
CODE
代号
BOHUTS
BOHUTW
BOHUTS
BOHUTW
TYPE
类型
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
MAT1
固定座材质
铝合金
SUR
固定座表面处理
本色阳极处理
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
D1
d
13
13
mm
D1TOL
d公差
+0.034/0
+0.034/0
H1
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
D
18.1
18.1
mm
LD
单衬型
38
38
LS
双衬型
68
68
LD1
单衬型
28
28
LS1
双衬型
42
42
LD2
单衬型
16
16
LS2
双衬型
55
55
SD
单衬型
24.8
24.8
SS
双衬型
49.6
49.6
T
7
7
mm
M1
M6
M6
mm
M2
M6
M6
mm
D1XT
d1xt
9x7(M5螺栓孔)
9x7(M5螺栓孔)
PDF
bohuts.pdf