您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
BOPBA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOPBA - 无油衬套固定座组件 加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈型
Bill of material
BOPBA-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOPBA-d12
BOPBA-d12
CODE
代号
BOPBA
BOHUTAS
BOPBA
BOHUTAS
TYPE
类型
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
D
d
12
12
mm
DTOL
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
H1
h
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L1
17
17
mm
L2
27
27
mm
E
e
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M4
M4
D1XT
d1xt
8x6
8x6
PDF
bopba.pdf