BOPBA-d12
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BOPBA - 无油衬套固定座组件--加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈/双侧挡圈型
Bill of material
BOPBA-d12
CNSORDERNO
Bestellnummer
BOPBA-d12
BOPBA-d12
CODE
代号
BOPBA
BOHUTAS
BOPBA
BOHUTAS
CODEF
'BOPBA','BOHUTAS'
TYPE
类型
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
MAT1
固定座材质
SS400
SUR
固定座表面处理
无电解镀镍
MAT2
衬套材质
高力黄铜+固体润滑剂
D
d
12
12
mm
DTOL
d公差
+0.034/+0.016
+0.034/+0.016
H1
h
20
20
mm
W
28
28
mm
H
34
34
mm
L
37
37
mm
L1
17
17
mm
L2
27
27
mm
E
e
6
6
mm
S
30
30
mm
M1
M5
M5
M2
M4
M4
D1XT
d1xt
8x6
8x6
PDF
bopba.pdf