??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Plantco
Description
BorderStyle GreenRoof® - Les BorderStyle GreenRoof® sont des bordures en aluminium conçues pour réaliser la séparation de différents matériaux, dans le cadre d’une toiture végétalisée.
Nomenclature
BorderStyle GreenRoof - BORDGR60/40
SERIES
Série
LODLEVEL
Niveau de détail
300
L
Longueur
2400 mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
PAC
Conditionnement
Lot de 2 bordures
MAT
Composition
Alliage d’aluminium
ACCESSOIRES1
Pièce de jonction livrée avec les bordures.
WEIGHT
Poids
2.90 kg
DESC
Descriptif CCTP
Bordure en aluminium pour toiture végétalisée. Hauteur 40, 60, 80, 100, 150 ou 200 mm. Longueur bordure mâle de 2,4 ml et longueur bordure femelle 2,4 ml soit 4,8 ml en tout. Livré avec les pièces de jonction. Type BorderStyle GreenRoof® ou équivalent
MANUF
Fabrication
Fabriqué en France