피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
028070
Knocks Fluid-Technik
Futura series
Accessories
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{knocks/futura_series/accessories/kondbeh_bg2_f_v12_asmtab.prj},{NB=028070},{CNSORDERNO=028070},{TYP=BE.2-PC-B-AM},{CNSORDERNO2=90002.0201},{DN=10014267},{SERIE=F},{DESC1=PC-Kondensatbehälter mit Schutzkorb, vollautomatischem Ablass und O-Ring 37,5x2,5},{DESC2=PC bowl with bowl guard, automatic drain and o-ring 37,5x2,5},{INFO=Info pdf},{PRA=12},{PPATH=assemblies/kondensatbeh_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.162}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Knocks Fluid-Technik
Description
Bowl BG2 (PC - AM) - Futura series
Bill of material
028070
CNSORDERNO
Art. No.
028070
028070
TYP
Type
BE.2-PC-B-AM
BE.2-PC-B-AM
DESC
Description
PC bowl with bowl guard, automatic drain and o-ring 37,5x2,5
PC bowl with bowl guard, automatic drain and o-ring 37,5x2,5
INFO
Info pdf
Info pdf
CNSMASSEXACT
Thread
0.162
kg