??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
BP ZA - Basisplatte BP LM 20 / LM 25
Stückliste
11011032 Basisplatte BP LM 20/90
BNR
Bestellnummer
TYP
Typ
ZHP
Zentrierhülsen positioning
A
Länge A
mm
B
Länge B
mm
C
Länge C
mm
D
Abstand Anzahl D
mm
B1
Breite B1
60.000 mm
B2
Breite B2
48.000 mm
D1
Durchmesser D1
9.000 mm
D2
Durchmesser D2
9.000 mm
G1
Gewinde G1
M6
G2
Gewinde G2
M5
H1
Höhe H1
10.000 mm
H2
Höhe H2
14.000 mm
H3
Höhe H3
2.000 mm
H4
Höhe H4
5.000 mm
L1
Länge L1
5.900 mm
L2
Länge L2
30.000 mm
T1
Tief T1
2.100 mm
T2
Tief T2
11.000 mm
T3
Tief T3
15.000 mm
GEW
Gewicht
kg
CTNH
CTN Huttwil
84798992
CTNA
CTN Amberg