??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp1001_9rkg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP1001-9RKG
PN
Part Number
BP1001-9RKG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 183W, Output 5.1VDC, 36A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, H15 standard connector, RoHS Compliant
POWER
Power
183 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
36 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C