??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bp4040_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BP4040-9RG
PN
Part Number
BP4040-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 178W, Output 5.1/15/15/5.1VDC, 8/3.2/3.2/8A, Input 16-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
178 W
VIN
Voltage Input
16-36 VDC
OV
Output Voltage
5.1/15/15/5.1 VDC
OC
Output Current
8/3.2/3.2/8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C