??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
bpf03_37 - 凸轮随动器 内六角孔型 全滚针圆柱型/球面型 螺栓型 进口型/标准型
明细表
BPF27-d6
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
国标材质
MAT2
相当材质
DD
d
DDH7
dh7
6 mm
DDTOL
h7
0/-0.012
MFQ
密封圈
D
16 mm
DTOL
公差
M
M6
MP
螺距
1.00 mm
B
11 mm
B1
12.0 mm
L
28 mm
DD1
d1
0 mm
DD2
d2
0 mm
V
8.0 mm
V1
0 mm
H
3.0 mm
RR
r
0.3 mm
FF
f(min)
11.0 min
CR
基本额定负荷KN Cr(动)
6.98 KN
COR
基本额定负荷KN Cor(静)
8.50 KN
FO
最大容许负载Fo(KN)
1.95 KN
F1
轨迹负荷容量(KN)
KN
NM
最大拧紧力矩N.m
2.7
N1
极限转速
111000 1/min
MG1
重量
19.0 g
LINK
网页链接
网站链接