BPSF0405-4
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/bpsf.prj},{NB=BPSF0405-4},{PN=BPSF0405-4},{A=1/4},{B=3/8},{L=1/2},{AMIN=0.2515},{AMAX=0.2525},{BMIN=0.3760},{BMAX=0.3770},{C=0.5000},{D=0.0625},{LMIN=0.4800},{LMAX=0.5000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
BPSF - Precision Bearings
Bill of material
BPSF0405-4
PN
Product No.
BPSF0405-4
BPSF0405-4
A
Nominal Bearing Size
1/4
1/4
B
Nominal Bearing Size
3/8
3/8
L
Nominal Bearing Size
1/2
1/2
AMIN
I.D. Min
0.2515
0.2515
인치
AMAX
I.D. Max
0.2525
0.2525
인치
BMIN
O.D. Min.
0.3760
0.3760
인치
BMAX
O.D. Max.
0.3770
0.3770
인치
C
Flange O.D. Max
0.5000
0.5000
인치
D
Flange
0.0625
0.0625
인치
LMIN
Length Max.
0.4800
0.4800
인치
LMAX
Length Min.
0.5000
0.5000
인치