??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bq1001_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BQ1001-9RG
PN
Part Number
BQ1001-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 102W, Output 5.1VDC, 20A, Input 14.4-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
102 W
VIN
Voltage Input
14.4.1936 VDC
OV
Output Voltage
5,1 VDC
OC
Output Current
20 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C