??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bq2540_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
BQ2540-9RG
PN
Part Number
BQ2540-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 120W, Output 15/15VDC, 7.4/7.4A, Input 14.4-36VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
120 W
VIN
Voltage Input
14.4.1936 VDC
OV
Output Voltage
15/15 VDC
OC
Output Current
7.4/7.4 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C