7L9K064311 PP-RCT Montagegruppe D20 x 1/2
Bänninger
4 PP-RCT
4.02 Fittings socket-welding
Transitions wall
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baenninger/4_pp_rct/4_02_fittings_socket/4_02_05/br_pp_rct_lfb_montagegroupe_2.prj},{NB=7L9K064311 PP-RCT Montagegruppe D250 (High)},{ARTNR=7L9K064311},{LOG=High},{DXRP=20 x 1/2},{L=250},{KL2=160},{KL3=45},{KL4=135},{H=69},{KZ1=221},{KZ2=106},{GW=0.370},{VE1=-},{VE2=8},{GTIN=4041941077092},{CERT1=},{CERT2=},{CERT3=},{CERT4=},{ZN=1.8090B-6},{WERK=PP-RCT},{PRODUCT=Montagegruppe}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bänninger
Description
BR PP-RCT-LFB Mounting group 2 - Cross green
Bill of material
7L9K064311 PP-RCT Montagegruppe D20 x 1/2
ARTNR
Article Number
7L9K064311
LOG
Level of detail
High
Medium
High
Medium
DXRP
d x Rp
20 x 1/2
L
250
mm
KL2
l2
160
mm
KL3
l3
45
mm
KL4
l4
135
mm
H
69
mm
KZ1
z1
221
mm
KZ2
z2
106
mm
GW
Weight
0.370
kg
VE1
PU1
-
VE2
PU2
8
GTIN
4041941077092
CERT1
DINplus P1R0341 certified
CERT2
NSF Logo certified
CERT3
W LIC. 22097 certified
CERT4
ÖVGW W 1.439 certified