BR03GT-D20-P22
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br03g_h.prj},{NB=BR03GT-D20-P22},{SC=BR03GT},{GCDJ=Dm6},{MQ=SUS440C},{HARDNESS=Quenching hardness 48~53HRC},{ST=-},{D=20},{DT=+0.021/+0.008},{P=22.00},{P1=[22:30/0.01]},{L=30},{H=15},{C=3.0},{E=5.0},{V=2},{TC=},{TCCC=0},{JN=},{RTC=},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 144
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR03G_H - Positioning Pin - Circular · P Size Designated Type - Large Head Cone Angle Type
Bill of material
BR03GT-D20-P22
CNSORDERNO
BR03GT-D20-P22
BR03GT-D20-P22
SC
Series code
BR03GT
BR03GT
GCDJ
tolerance class
Dm6
Dm6
MQ
material quality
SUS440C
SUS440C
HARDNESS
hardness
Quenching hardness 48~53HRC
Quenching hardness 48~53HRC
ST
Surface Treatment
-
-
D
20
20
mm
DT
Tolerance of D
+0.021/+0.008
+0.021/+0.008
mm
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
L
30
30
mm
H
15
15
mm
C
3.0
3.0
mm
E
5.0
5.0
mm
V
2
2
mm
TC
Change E size
nothing
Change E size
nothing
Change E size
TCCC
TC machining dimensions
0
0
mm
JN
Increase internal thread
nothing
Increase internal thread
nothing
Increase internal thread
JNCC
JN machining dimensions
0
V1
0
mm
RTC
Change the neck retraction groove to R0.5
nothing
nothing
INFOTEXT
website