피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
BR50BI-M3-P3.5-H2
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br50a_b.prj},{NB=BR50BI-M3-P3.5-H2},{SC=BR50BI},{TYPE=With a straight groove},{MQ=S45C},{HARDNESS=-},{ST=-},{M=3},{P=3.5},{P1=[3.5:7/0.1]},{H=2.0},{H1=[2:12/0.01]},{S=0.0},{E=0.0},{INFOTEXT=website},{H2=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 52
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BR50A_B - Mark Pin - Internal Hexagonal Hole Type/With Slots
Bill of material
BR50BI-M3-P3.5-H2
CNSORDERNO
BR50BI-M3-P3.5-H2
BR50BI-M3-P3.5-H2
SC
Series code
BR50BI
BR50BI
TYPE
With a straight groove
With a straight groove
MQ
material quality
S45C
S45C
HARDNESS
hardness
-
-
ST
Surface Treatment
-
-
M
3
3
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
S
0.0
0.0
mm
E
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
website