BR62BC-D10-L12
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br62a_d.prj},{NB=BR62BC-D10-L12},{SC=BR62BC},{SHAPE=Spherical shape},{MQ=Conductive MC nylon CDR2 (black)},{OAT=-40~120℃},{D=10},{L=12.0},{L1=[12:100/0.5]},{A=0},{E=0.0},{M=M4},{MM=4},{R=0.0},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 77
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BR62A_D - 定位销-L尺寸指定型·树脂直杆型
明细表
BR62BC-D10-L12
CNSORDERNO
型号
BR62BC-D10-L12
BR62BC-D10-L12
SC
系列码
BR62BC
BR62BC
SHAPE
形状
球面型
球面型
MQ
材质
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
导电性MC尼龙CDR2(黑色)
OAT
使用环境温度
-40~120℃
-40~120℃
D
10
10
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
0
0
°
E
0.0
0.0
mm
M
M4
M4
R
0.0
0.0
mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址