카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
R402005906
Aventics
Rodless cylinders
Rodless cylinders
Accessories
End stop
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aventics/rodless_cylinders/rodless_cylinders/accessories/end_stop/bracket.prj},{NB=R40200590625},{IDNR=},{CNSORDERNO=R402005906},{FORSER=RTC-BV},{D=25},{A=5.5},{B=M5},{BX=5},{C=21},{D1=13},{E=MF14x1.5},{EX=14},{PI=1.5},{F=13.6},{G=17.8},{H=33.6},{I=21.45},{J=65},{K=12},{L=19},{M=42},{N=5.3},{O=8},{OX=8},{P=6.5},{Q=12},{CNSMAT=Steel galvanized},{CNSMASSEXACT=0.5},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Aventics
Description
Bracket
Bill of material
R402005906
CNSORDERNO
Order number
R402005906
R402005906
FORSER
For series
RTC-BV
D
Piston diameter
25.000
25.000
mm
A
Diameter
5.5
5.5
mm
B
Thread
M5
M5
C
Width
21
21
mm
D1
Width
13
13
mm
E
Thread
MF14x1.5
MF14x1.5
F
Height
13.6
13.6
mm
G
Height
17.8
17.8
mm
H
Height
33.6
33.6
mm
I
Height
21.45
21.45
mm
J
Height
65
65
mm
K
Diameter
12
12
mm
L
Width
19
19
mm
M
Width
42
42
mm
N
Diameter
5.3
5.3
mm
O
Diameter
8
8
mm
P
Length
6.5
6.5
mm
Q
Length
12
mm
CNSMAT
Material
Steel galvanized
CNSMASSEXACT
Weight
0.5
kg