??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
VINKO
描述
BS-100
明细表
BS-100-P20-100-1K-C-J-P02
MODEL
类别
BS
BS
宽幅
100 mm
SL
导程
mm
S
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
MMD
马达安装样式
PG
精度等级
SENSOR
感应开关
MT
马达规格
MC
马达功率
BRAKE
刹车
SO
特殊选项
A
468.000 mm
B
327.000 mm
C
100.000 mm
D
100.000 mm
E
8.000 mm
F
2.000 mm
WEIGHT
重量
4.400 kg
INFOTEXT
技术文档
Dimensions