카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SFS BS-6,1x140 Befestiger Kohlenstoffstahl
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Stahltrapezblech
Kohlenstoffstahl
Isoweld®
BS-6,1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/stahltrapezblech/kohlenstoffstahl/isoweld/bs_61/bs_61.prj},{NB=SFS BS-6,1x140},{CNSORDERNO=BS-6,1x140},{MATNR=1352566},{TYP=BS},{TEXT1=Fastener},{TEXT2=Carbon steel},{L=140},{LEF=75},{D1=9.7},{D2=6.1},{GW=19.24},{D3=3.800},{D4=4.570},{H=6.000},{P=1.950},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
BS-6,1 - Kohlenstoffstahl Befestiger
Bill of material
SFS BS-6,1x140 Befestiger Kohlenstoffstahl
CNSORDERNO
Beschreibung
BS-6,1x140
BS-6,1x140
TYP
Typ
BS
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Befestiger
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Kohlenstoffstahl
L
Länge
140
140
mm
LEF
Gewindelänge lef
75
75
mm
D1
Kopfdurchmesser
9.7
mm
D2
Durchmesser
6.1
mm
GW
Gewicht
19.24
19.24
g