153030653
Schmersal
21 - EX-Schaltgeräte
Positionsschalter
EX-BS 655
Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schmersal/21/21_1/21_1_1/21_1_1_1/bs_b30_50_90_rva.prj},{NB=153030653},{HERS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TBZ=BS-B30-150-RVA},{BESTNR=153030653},{KBSB=Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm},{CNSEAN=4030661535937},{EXZONE=-},{ZSZT=-},{B10OFF=-},{KONTAKTE=-},{LTSF=-},{ANSS=-},{SCTZ=-},{GEW=340},{ECLSS=27270612},{INFO=Datenblatt},{OPTION=3},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
BS-B30/B50/B90-150-RVA - Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30, 50, 90 mm
Bill of material
153030653
HERS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TBZ
Typbezeichnung
BS-B30-150-RVA
BS-B30-150-RVA
BESTNR
Bestellnummer
153030653
153030653
KBSB
Kurzbeschreibung
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
Bandschieflaufhebel mit Edelstahlrolle, Rollenlauffläche 150 mm, Rollendurchmesser 30 mm
CNSEAN
EAN
4030661535937
4030661535937
ECLSS
eCl@ss v.11.0
27270612
INFO
Info
Datenblatt