??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
BS-BST10-D03 - 驱动-机头-倍数链-单倍速-BS10-12-D1备
明细表
WX-BST10-D03-Z29-D25
WXCN
伍星链号
WX-BST10-D03
MAT
材质
T5053
HTT
热处理
齿面高频淬火
BS
表面处理
发黑
SPE
链条型号
08BS
NUT
齿数
29
D
内孔直径
25 mm
M
定位孔
M6 mm
B
键型号
8X7 mm