카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
WX-BST10-D03-Z29-D25
WUXING
Speed Aluminum
Tensioning seat
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wuxing/bs/tst/08bst1.prj},{NB=WX-BST10-D03-Z29-D25},{WXCN=WX-BST10-D03},{MAT=T5053},{HTT=HTT},{BS=FH},{SPE=08BS},{NUT=29},{D=25},{M=M6},{B=8X7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-BST10-D03 - BS
Bill of material
WX-BST10-D03-Z29-D25
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-BST10-D03
MAT
material
T5053
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
08BS
NUT
Number of teeth
29
D
25
mm
M
Location hole
M6
mm
B
key type
8X7
mm