??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
BS-BST10-D03 - BS
Bill of material
WX-BST10-D03-Z29-D25
WXCN
Wu Xing Chain No
WX-BST10-D03
MAT
material
T5053
HTT
Heat treatmen
HTT
BS
surface
FH
SPE
MODEL
08BS
NUT
Number of teeth
29
D
25 mm
M
Location hole
M6 mm
B
key type
8X7 mm