??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BSCL - 实心滚珠花键 直筒螺帽型 一端内螺纹型
Bill of material
BSCL-D10K-L60-M3
CNSORDERNO
订单编号
CODE
BSCL
LX
类型
直筒螺帽型
D
D公差
h7
HJZ1
国标
GCr15
HJZ2
相当
SUJ2
HJM1
国标
GCr15
HJM2
相当
SUJ2
YD
硬度
高频淬火58~62HRC
DH71
mm
DH7
mm
DH7GC
公差
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
M
mm
GZLS
滚珠列数
4 mm
D1
mm
L1
mm
L2
mm
S
mm
QYK
油孔
mm
JCCC1
b
mm
JCCC2
t
mm
C
基本额定负载C
C0
基本额定负载C0
CT
基本额定扭矩CT
C0T
基本额定扭矩C0T
G1
花键母
G2
花键轴
PDF
bscl.pdf