??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kienberger
Beschreibung
BSM-Q-SAFE-18KE - Buckelschweissmaschine
Stückliste
BSM-Q-SAFE-18KE-T1
CNSORDERNO
Bestellnummer
BSM-Q-SAFE-18KE-T1
DIM
Abmessungen
2590x1590x2112 mm
OPT
Möglichkeit
POS
Position
mm
Wert eingeben für POS
Position
mm
cm
inch
ft
MASS
Gewicht
3400 kg
O
Ausladung
350 mm
PPS
Polplattenabstand
478 mm
WH
Arbeitshöhe
903 mm
WE
Schweißenergie
18kJ kVA
DC
Leerlaufgleichspannung
42 V
MWC
maximaler Schweißstrom
180 kA
MEF
maximale Elektrodenkraft
30 (50) kN
F
Einspeisung
3x400V-,N,PE
V
Absicherung
63 A