You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
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
언어선택:
English
français
English (United States)
Информация о печати качества
Каталог: HPC
Создано: 16.03.2011
Особые характеристики каталога:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - BSM8
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Spring plungers
Powered by
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
{hpc/v1/positioning/plungers/bsm.prj},{NB=hpc_BSM8_0},{REFX=BSM8},{POS=0},{FRMX='','Corps acier doigt acier','P','Corps acier doigt plastique','SS','Corps inox doigt inox'},{FRM=},{D=M8},{DX=8.0},{D1=3.5},{L=22},{H=3.0},{T=3.0},{T1X=1.4},{T1XX=1.0},{T1XXX=1.4},{N=1.2},{S=2.5},{F1X=9},{F1XX=9},{F1XXX=7},{F2X=35},{F2XX=35},{F2XXX=29},{RX=0.502},{RXX=1.000},{RXXX=0.753},{GX=0.50,0.50,0.50,0.00},{GXX=0.50,0.50,0.50,0.00},{GXXX=0.75,0.75,0.75,0.00},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BSM - Spring plunger with hexagonal socket head - With pressure pin. Simplified drawing
Bill of material
HPC - BSM8
REF
Part number
BSM8
BSM8
POS
Position
Pin out
Pin in
Pin out
Pin in
FRM
Type
Steel body and pin
Steel body, plastic pin
Stainless steel body and pin
Steel body and pin
Steel body, plastic pin
Stainless steel body and pin
D
ØD
M8
M8
mm
D1
ØD1
3.5
3.5
mm
L
22
22
mm
H
3.0
3.0
mm
T
3.0
3.0
mm
T1
1.4
1.4
mm
N
1.2
1.2
mm
S
2.5
2.5
mm
F1
Initial pressure F1
9
9
N
F2
Final pressure F2
35
35
N
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
Информация
INFO