??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BSS14Z - 平面锁 把手拉起转动式 三点式
明细表
BSS14Z93
MODEL
型号
BSS14Z93
LV1
类型
带锁芯
MAT1
基座材质
ZDC5
MAT2
把手材质
ZDC5
MAT3
锁舌材质
Q235
SUR1
基座表面处理
喷砂镀铬
SUR2
把手表面处理
喷砂镀铬
SUR3
锁舌表面处理
镀锌
CODE
Code
BSS14Z
VAR02
A
mm
FIX02
A1
25.75 mm
FIX04
A2
24 mm
FIX06
B
28.5 mm
FIX08
B1
33.5 mm
FIX10
B2
65 mm
FIX12
T
6.5 mm
FIX14
T1
6 mm
FIX16
T2
12.5 mm
FIX18
H
14.5 mm
FIX20
t
2.3 mm
FIX22
a
62.5 mm
FIX24
b
23.5 mm
FIX26
a1
12.0 mm
FIX28
TS(适用门板厚度)
1~4 mm
FIX30
参考重量
0.205 kg
FIX95
资料文档
资料文档