目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
BSS26Z110
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/bss26z.prj},{NB=BSS26Z110},{LV1=With lock cylinder and padlock type},{MAT1=ZDC5},{MAT2=ZDC5},{MAT3=Q235},{SUR1=Nano matt white},{SUR2=Nano matt white},{SUR3=Galvanizing},{CODE=BSS26Z},{MYCODE=P_BSS26Z},{VAR02=110},{FIX02=0.23},{FIX95=PDF},{FIX96=4.500},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BSS26Z,BSS27Z - 平面鎖把手按壓式單點式
明細表
BSS26Z110
MODEL
型號
BSS26Z110
BSS26Z110
LV1
類型
帶鎖芯帶掛鎖型
帶鎖芯帶掛鎖型
MAT1
基座材質
ZDC5
MAT2
把手材質
ZDC5
MAT3
鎖舌材質
Q235
SUR1
基座表面處理
納米亞光白
SUR2
把手表面處理
納米亞光白
SUR3
鎖舌表面處理
鍍鋅
CODE
Code
BSS26Z
BSS26Z
VAR02
A
110
132
150
110
132
150
mm
FIX02
參考重量
0.23
kg
FIX04
B
35
mm
FIX06
A1
17
mm
FIX08
H
30
mm
FIX10
T
22
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案