??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BSW-K - Wärmepumpe für die Betriebsart Sole/Wasser
Bill of material
BSW-K 8 7311519
BESTNR
Designation
BES
Description
LOD
Level of Detail
PDF
Product data sheet
bsw_k_kc.pdf
LINKWWW
Link to website
https://www.broetje.de
CS
Certificate
H
Height
1950 mm
B
Width
600 mm
T
Depth
650 mm
G
Total weight
kg
EK
Energieeffizienzklasse Heizung 35 °C/55 °C
EK2
Energy efficiency class TWW
A
LP
Load profile
L
BS
Operating mode
Sole/Wasser
BA
Design type
Kompakt
WZ
Heat metering
Ja
LE
Leistung des Elektroheizstabs
6 kW
HL
Heizleistung B0/W35
kW
KL
Kälteleistung B0/W35
kW
COP
COP B0/W35
S
Schallleistungspegel
dB(A)
BSV
Gross storage volume
200 l
SA810ID03