??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BTAN, BTANA - Terminal Blocks - Pneumatic - BTAN series
Bill of material
BTAN3-11
PN
Part Number
TYPE
Type
BTAN
ST
Surface Treatment
NO
No. of Circuits
DD
d (Rc (PT)/ M (Coarse)) Selection
A
mm
B
25 mm
L
mm
P
mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
Y
12.5 mm
DD1
d1
9.5 mm
DD2
d2
5.5 mm
LL
l
5.5 mm