??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BTANC, BTANCA, G-BTANC, G-BTANCA - 空气探针终端接头 -孔距固定型-BTAN系列-边长20
明细表
BTANC4-R1-S1
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
S
S (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P螺距
15 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
5 mm
Y
10 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5