??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTANCP, BTANCAP, G-BTANCP, G-BTANCAP - エア用ブロックターミナル -ピッチ指定-BTANシリーズ-20角
部品表
BTANCP4-R1-S1-P15
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
S
S (Rc (PT)/ M (並目)) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
Enter value for P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
X
5 mm
Y
10 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5