??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTANL, BTANLA, G-BTANL, G-BTANLA - Terminal Blocks - Pneumatic - Selectable Thread Size / Outlets on 2 Sides, Horizontal / No Inlets - 35 SQ.- Pitch Standard
Stückliste
BTANL4-R2-S2
PN
Teilenummer
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
C
Anzahl der Kreisläufe
R
R Rc (PT) Selection (G (PF) Selection for G-)
S
S Rc (PT) Selection (G (PF) Selection for G-)
P
Steigung (P) Standard
mm
N
Number of Pitches N
TN
Gesamtanzahl von R- und S-Gewinden
A
35 mm
B
35 mm
E
25 mm
X
7.5 mm
Y
17.5 mm
M
M (Montagebohrung)
N/A
DD
D (Maß der Befestigungsbohrung)
6.6
D
D (Maß der Befestigungsbohrung)
11.0
HH
h (Maß der Befestigungsbohrung)
6.5
D1
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0
DD1
D1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0
HH1
h1 (Maß der Befestigungsbohrung)
0.0