??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BTANSA - エア用ブロックターミナル -ピッチ固定-BTANシリーズ-15角
部品表
BTANSA4-RM3-SM3
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
白アルマイト
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (M (並目)) 選択
S
S (M (並目)) 選択
P
P ピッチ
15 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
DD
d (取付穴)
4.3 mm
M
M (取付穴)
M4