??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BTANSA - Anschlussblöcke - Pneumatik - Standardsteigung, BTAN-Serie - rechteckig 15
Stückliste
BTANSA4-RM3-SM3
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
Klar eloxiert
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
R
Auswahl für R (M (Regelgewinde))
S
Auswahl für S (M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
4.3 mm
M
M (Montagebohrung)
M4