??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BTANSA - Blocchi distributore - Pneumatici - Passo standard serie BTAN - 15 quad.
Lista materiale
BTANSA4-RM3-SM3
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
Anodizzato trasparente
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (M (Filettatura grossa))
S
Selezione S (M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
DD
D (Foro di montaggio)
4.3 mm
M
M (Foro di montaggio)
M4