??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BTANSA - Borniers-Pneumatique-Pas standard série BTAN-Carré 15
Nomenclature
BTANSA4-RM3-SM3
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
MOP
Max Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
R
Sélection R (M (normal))
S
Sélection S (M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
15 mm
B
15 mm
E
15 mm
X
5 mm
Y
7.5 mm
DD
D (trou de montage)
4.3 mm
M
M (trou de montage)
M4