您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BTB17M-L40-50-L-P40-C3
博泰智能
直线模组
一般环境皮带滑台-BTB
BTB17M
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rbotai/module/btb/btb17m/btb17m_asmtab.prj},{NB=BTB17M-L40-50-L-P40-C3},{MODEL=BTB17M},{STROKE=50},{MP=L},{MB=P},{PO=40},{HS=C},{LS=3},{PPATH=assemblies/btb17m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
博泰智能
描述
BTB17M - Standard/Belt Type
明细表
BTB17M-L40-50-L-P40-C3
MODEL
型号
BTB17M
LEAD
导程
40
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
L:马达左折
LU:马达左上折
LD:马达左下折
R:马达右折
RU:马达右上折
RD:马达右下折
L:马达左折
LU:马达左上折
LD:马达左下折
R:马达右折
RU:马达右上折
RD:马达右下折
MB
马达品牌
P:松下
H:汇川
P:松下
H:汇川
PO
马达功率
40:400W
75:750W
40:400W
75:750W
W
HS
原点感应器
C:马达侧
D:反马达侧
E:无SENSOR
C:马达侧
D:反马达侧
E:无SENSOR
LS
端点极限感应器
3:1只
4:2只
5:无SENSOR
3:1只
4:2只
5:无SENSOR
L
504.5
mm
A
50
M
1
N
6
KG
10.2