您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BTH6M-L2-50-BC-P10-C3-M5
博泰智能
直线模组
一般环境螺杆滑台-BTH
BTH6M
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{rbotai/module/bth/bth6m/bth6m_asmtab.prj},{NB=BTH6M-L2-50-BC-P10-C3-M5},{MODEL=BTH6M},{BSL=2},{STROKE=50},{MP=BC},{MB=P},{PO=10},{BRAKE=},{HS=C},{LS=3},{IH=M5},{PPATH=assemblies/bth6m_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
博泰智能
描述
BTH6M - Standard/Ball Screw
明细表
BTH6M-L2-50-BC-P10-C3-M5
MODEL
型号
BTH6M
BSL
导程
2
5
10
20
2
5
10
20
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达位置
BC:马达外露
BM:马达下折
BL:马达左折
BR:马达右折
BC:马达外露
BM:马达下折
BL:马达左折
BR:马达右折
MB
马达厂牌
P:松下
H:汇川
P:松下
H:汇川
PO
马达功率
10:100W
10:100W
BRAKE
马达刹车
空:不带刹车
B:带刹车
空:不带刹车
B:带刹车
HS
原点感应器
C:马达侧
D:反马达侧
E:无 Sensor
C:马达侧
D:反马达侧
E:无 Sensor
LS
端点极限感应器
3:1只
4:2只
5:无 Sensor
3:1只
4:2只
5:无 Sensor
IH
固定孔
M5:下锁式
上锁式
M5:下锁式
上锁式
L
258
A
25
M
4
N
10
KG
2.59